Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9902.26 - AGRO flush-mounted box 3x2
Nomenclature
9902.26
CNSORDERNO
No art.
9902.26
BZ
Désignation
AGRO flush-mounted box 3x2
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
197 mm
B
Largeur
137 mm
T
Hauteur
70 mm
AO
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
6
RF1
Conduit entries M20
8
RF2
Conduit entries M25
8
K
Combination
3x2
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
4
BZ40
Drilling Center max. Ø 40 mm
2
V
Dispatch
8
PG
groupe de prix
130
AN
Nombre de clous
-
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène / Polypropylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
650 °C selon EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 713 009
IP
Emballage intérieur
- ST
OP
Emballage expédition
50 ST
CNSMASSEXACT
Poids net
67.920 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.483 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614329901
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
For international projects, we offer a large range of products which meet the relevant national standards and regulations. - Dimensions and approvals based on national standards - Suitable installation tools - Many combination options
PICTURESMALL
9902_26.png
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés