Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9902.29.850
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/9902_29_850.prj},{NB=9902.29.850(2)},{CNSORDERNO=9902.29.850},{L=197},{B=197},{T=67},{AO=6},{RF1=8},{RF2=8},{RK=4},{V=8},{PG=130},{CNSMASSEXACT=67.920},{CNSVOLUMEEXACT=0.483},{BZ=Einlasskasten 3x3},{K=3x3},{BZ40=4},{AN=-},{CNSMAT=Polyethylen / Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 713 009},{IP=-},{OP=50},{CNSEAN=7611614329918},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Für internationale Projekte bieten wir eine vielfältige Auswahl an Produkten, welche die jeweils nationalen Normen und Vorschriften erfüllen. - Maße und Zulassungen entsprechend der nationalen Normen - Passende Einbau-Werkzeuge - Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9902.29.850 - AGRO flush-mounted box 3x3
Bill of material
9902.29.850
CNSORDERNO
Art. No.
9902.29.850
BZ
Designation
AGRO flush-mounted box 3x3
LOD
Level of detail
300
200
300
200
L
Length
197
mm
B
Width
197
mm
T
Depth
67
mm
AO
Break-out openings Ø 20 mm
6
RF1
Conduit entries M20
8
RF2
Conduit entries M25
8
K
Combination
3x3
RK
Combination conduit entries M20/25
4
BZ40
Drilling Center max. Ø 40 mm
4
V
Dispatch
8
AN
Number of nails
-
CNSMAT
Material
Polyethylene / Polypropylene
ES
Properties
non-halogen
GP
Glow wire test
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Processing temperature
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 713 009
CNSMASSEXACT
Individual net weight
67.920
g
CNSEAN
EAN-Code
7611614329918
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
For international projects, we offer a large range of products which meet the relevant national standards and regulations. - Dimensions and approvals based on national standards - Suitable installation tools - Many combination options
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9196-22 - Universal installation housing with mineral fibreboard
KAISER
21.02.2023
9917 - Transition box
KAISER
21.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청