Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9907 - UP-Abzweigdose
Stückliste
9907
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9907
BZ
Bezeichnung
UP-Abzweigdose, für KRFG-Rohre, 115x115x105 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
115 mm
B
Breite
115 mm
T
Tiefe
105 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
12
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
4
RK2
Rohr-Kombieinführungen M25/32
2
AN
Anzahl Nägel
4
CNSMAT
Material
Polyethylen / Polypropylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 011 798
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
232.700 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.870 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614203706
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-Abzweigdose für KRFG-Rohre, quadratisch Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 115 x 115 x 105mm UP-Abzweigdose inkl. Stabi-/Putzdeckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 650°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen: 4x M20/25; 2x M25/32 Ausbrechöffnungen Ø 20mm: 12 Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9907 / E-No 155 011 798
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen