Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9908.21 - Scatola di derivazione da incasso
Lista materiale
9908.21
CNSORDERNO
Art. No.
9908.21
BZ
Designazione
Scatola di derivazione da incasso, 115x115x150 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
115 mm
B
Larghezza
115 mm
T
Profondità
150 mm
AO
Aperture previste Ø 20mm
16
RK
Guide combinate per tubi M20/25
8
AN
Numero di chiodi
4
CNSMAT
Material
Polietilene
ES
Lineamenti
Senza alogeni
GP
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 010 998
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
287.300 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037752
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Scatola di derivazione da incasso, rettangolare, con viti Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 115 x 115 x 150mm Scatola di derivazione da incasso con coperchio di stabilizzazione Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Guide combinate per tubi M20/25: 8x Aperture previste Ø 20mm: 16 Numero di chiodi: 4 Numero d' articolo: 9908.21/ E-No 155 010 998
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD