Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9908.21
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/9908_21.prj},{NB=9908.21(2)},{CNSORDERNO=9908.21},{L=115},{B=115},{T=150},{AO=16},{RK=8},{AN=4},{CNSMASSEXACT=287.300},{CNSVOLUMEEXACT=1.821},{BZ=UP-Abzweigdose, 115x115x150 mm},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=155 010 998},{IP=-},{OP=5},{CNSEAN=7611614037752},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9908.21 - Flush-mounting junction box
Bill of material
9908.21
CNSORDERNO
Art. No.
9908.21
BZ
Designation
Flush-mounting junction box, 115x115x150 mm
LOD
Level of detail
300
200
300
200
L
Length
115
mm
B
Width
115
mm
T
Depth
150
mm
AO
Break-out openings Ø 20 mm
16
RK
Combination conduit entries M20/25
8
AN
Number of nails
4
CNSMAT
Material
Polyethylene
ES
Properties
Halogen-free acc. to IEC 60754-1
GP
Glow wire test
850°C nach EN 60695-2-11
VT
Processing temperature
-5°C / + 60°C
ENO
E No.
155 010 998
CNSMASSEXACT
Individual net weight
287.300
g
CNSEAN
EAN code
7611614037752
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Flush-mounting junction box, square Installation in: facing concrete, concrete, masonry Length x Width x Depth: 115 x 115 x 150mm Flush-mounting junction box, stabilising plaster cover included Made of polyethylene, halogen-free, according to EN 60670-1/60670-22/GWT 650°C, SEV-tested Conduit combination entries: M20/25: 8x Break-out openings Ø 20mm: 16 Number of nails: 4 Art. No.: 9908.21 / E No 155 010 998
ETIM40
ETIM 40
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청