Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9909.03 - Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR
Stückliste
9909.03
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9909.03
BZ
Bezeichnung
Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR, 130x130x1.5mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
130 mm
B
Breite
130 mm
H
Höhe
1.5 mm
S
Schrauben
4 ST
CNSMAT
Material
Aluminium eloxiert
D
Dichtung
CR (Neopren)
ENO
E-No.
155 900 098
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
93.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.171 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614039268
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR Für UP-Abzweigdosen 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01, 9908.01.21, 9908.21 Länge x Breite x Höhe: 130 x 130 x 1.5mm Aus eloxiertem Aluminim, Neopren Dichtung Schrauben: 4 Artikelnummer: 9909.03 / E-No 155 900 098
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1295-02 - Betonbau Verbindungskasten
    KAISER
    9907 - UP-Abzweigdose
    KAISER
    9960.03 - Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR
    KAISER
    1295-73 - Erdung Potentatialausgleich-Kasten 10²
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen