Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9917.02 - Couvercle à visser
Nomenclature
9917.02
CNSORDERNO
No art.
9917.02
BZ
Désignation
Couvercle à visser, 420x320 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
420 mm
B
Largeur
320 mm
H
Hauteur
5 mm
F
couleur
RAL 9010
S
Vis incluses
6 ST
FA
Pour numéro d'article
9917 / 9917.21
CNSMAT
Matériaux
ASA Blend
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test au filament chauffant
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 912 908
CNSMASSEXACT
Poids net
357.820 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.824 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261799
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Couvercle à visser Pour boîtes de passage 9917, 9917.21 Longueur x Largeur x Hauteur: 420 x 320 x 5mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon 60670-1/Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 9010 Nombre de vis: 6 Numéro d'article: 9917.02 / E-No 155 912 908
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés