Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9917.06 - Schutzdeckel
Stückliste
9917.06
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9917.06
BZ
Bezeichnung
Schutzdeckel, für Artikel 9917/9917.21
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
390 mm
B
Breite
290 mm
H
Höhe
1 mm
CNSMAT
Material
Polystyrol schlagfest
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
ENO
E-No.
155 913 908
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
243.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.800 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261867
FA
Für Artikelnummer
9917 / 9917.21
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Putzdeckel Für Artikel 9917, 9917.21 Länge x Breite x Höhe: 390 x 290 x 1mm Bei Installation zur Gegenschalung ohne Abstützung Aus Polystyrol schlagfest, halogenfrei Artikelnummer: 9917.06 / E-No 155 913 908
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen