Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9921.70 - Boîte NIS "la bleue"
Nomenclature
9921.70
CNSORDERNO
No art.
9921.70
ENO
E-nombre
372501639
BZ
Désignation
Boîte NIS 1x1 70 mm, avec couvercle rabattable
LOD
level of detail
INFOTEXT
Infotext
Boîte NIS avec couvercle rabattable 1x1 Pour béton ou la maçonnerie Profondeur: 70mm Diamètre: 71 mm En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/650°C, testé SEV Ouverture à décrasser Ø 20mm: 10 Introductions combinées pour gaines M20/25: 1x Numéro d'article: 9921.70 / E-No 372 501 639
MAT
Matériaux
Polyethylen
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test au filament chauffant
650 °C selon EN 60695-2-11
VTEMP
Température d'application
-5°C / + 60°C
D
Diamètre
71 mm
T
Tiefe
70 mm
AO
Ouverture à décrasser Ø 20 mm
11
RKF
Introductions combinées pour gaines M20/25
1
CNSMASSEXACT
poids
41.08 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.46 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614307572
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés