Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9921.70 - One place back box "the blue one"
Lista materiale
9921.70
CNSORDERNO
Art. No.
9921.70
ENO
E-Numero
372501639
BZ
Designazione
Scatola NIS 1x1 70 mm, con coperchio ribaltabile
LOD
Livello di dettaglio
INFOTEXT
Infotext
Scatola da incasso NIS con coperchio ribaltabile, 1x1, 70mm Per integrazione in calcestruzzo o muratura Profondità: 70mm Diametro: 71 mm Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Aperture previste Ø 20mm: 10 Guide combinate per tubi M20/25: 1x Numero d' articolo: 9921.70 / E-No 372 501 639
MAT
Material
Polyethylen
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VTEMP
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
D
Diametro
71 mm
T
Profondità
70 mm
AO
Aperture previste Ø 20mm
11
RKF
Guide combinate per tubi M20/25
1
CNSMASSEXACT
Peso
41.08 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.46 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614307572
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD