Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9921.70
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/9921_70.prj},{NB=9921.70(2)},{CNSORDERNO=9921.70},{HR=00140.00300.0000},{ENO=372501639},{BZ=NIS-Dose 1x1 70 mm, mit Klappdeckel},{LOD=2},{INFOTEXT=NIS-Dose mit Klappdeckel 1x1, 70mm Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Tiefe: 70mm Durchmesser: 71mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Ausbrechöffnungen Ø 20mm: 10 Rohr-Kombieinführungen M20/25: 1x 9921.70 / E-No 372 501 639},{PICTURESMALL=9921_70.png},{MAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VTEMP=-5°C / + 60°C},{D=71},{T=70},{AO=11},{RKF=1},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=41.08},{CNSVOLUMEEXACT=0.46},{CNSEAN=7611614307572},{INFOLINK=HTML (Online)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9921.70 - One place back box "the blue one"
Bill of material
9921.70
CNSORDERNO
Art. No.
9921.70
ENO
E number
372501639
BZ
Designation
NIS box 1x1 70 mm, with hinged cover
LOD
Level of details
300
200
300
200
INFOTEXT
Infotext
NIS box with hinged cover 1x1, 70mm Installation in: facing concrete, concrete, masonry Depth: 70mm Diameter: 71mm Made of polyethylene, halogen-free, acc. to. EN 60670-1/GWT 650°C, SEV-tested Break-out openings Ø 20mm: 10 conduit combination entries M20/25: 1x 9921.70 / E No 372 501 639
MAT
Material
Polyethylen
ES
Properties
Halogen-free
GP
Glow wire test
650ºC according to EN 60695-2-11
VTEMP
Processing temperature
-5°C / + 60°C
D
Diameter
71
mm
T
Depth
70
mm
AO
Break-out openings Ø 20 mm
11
RKF
Combination conduit entries M20/25
1
CNSMASSEXACT
Weight
41.08
g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.46
l
CNSEAN
EAN code
7611614307572
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HTA-CE 40/22-P - HALFEN Anchor channel HTA-CE 40/22-P
Halfen
02.08.2021
1227-54 - Concrete construction large slab ceiling box 105
KAISER
21.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청