Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9940.20
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/9940_20.prj},{NB=9940.20(2)},{CNSORDERNO=9940.20},{BZ=Prefix Flügel Set, 2-er, Verpackung bestehend aus 2 Flügeln},{LOD=2},{L=137},{B=59},{H=16},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{VT=-5°C / + 60°C},{AF=2},{ENO=155 901 308},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=44.700},{CNSVOLUMEEXACT=0.733},{CNSEAN=7611614265148},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Prefix Flügel Set, 2-er Installation in: Sichtbeton, Beton Masse Länge x Breite x Höhe: 137 x 59 x 16mm Aus Polyethylen, halogenfrei Anzahl Flügel: 2 Artikelnummer: 9920.40 / E-No 155 901 308},{PICTURESMALL=9940_20.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9940.20 - Two-piece set of Prefix wings
Bill of material
9940.20
CNSORDERNO
Art. No.
9940.20
BZ
Designation
Two-piece set of Prefix wings, packaging consisting of 2 wings
LOD
Level of detail
300
200
300
200
L
Length
137
mm
B
Width
59
mm
H
Height
16
mm
CNSMAT
Material
Polyethylene
ES
Properties
Halogen-free
VT
Processing temperature
-5°C / + 60°C
AF
Number of wings
2
ENO
E No.
155 901 308
CNSMASSEXACT
Individual net weight
44.700
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.733
l
CNSEAN
EAN code
7611614265148
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Two-piece set of Prefix wings Installation in: facing concrete, concrete Length x Width x Height: 137 x 59 x 16mm Made of polyethylene, halogen-free Number of wings: 2 Art. No.: 9940.40 / E No 155 902 308
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9916 - Transition box
KAISER
21.02.2023
1281-00 - Installation housing, HaloX® 100
KAISER
21.02.2023
1281-61 - Install. housing, HaloX® 100 front part
KAISER
21.02.2023
Awashroom Accessories Mirrors 7405
Bradley
04.05.2017
755 756 758 Shelf
Bradley
04.05.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청