Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9958.22
KAISER
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/betonbau/9958_22.prj},{NB=9958.22(2)},{CNSORDERNO=9958.22},{ENO=372911209},{BZ=Geräteträger mit Einlasskasten Gr. I+I, für isolierte Fassaden},{LOD=2},{MAT=Polyethylen},{E=Halogenfrei},{GP=650 °C nach EN 60695-2-11},{VTEMP=-5°C / + 60°C},{ISOMAT=Steinwolle},{K=1x1/2x1},{L=100},{B=220},{H=60-160},{RKF=6},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=404.4},{CNSVOLUMEEXACT=6.74},{CNSEAN=7611614185316},{INFOTEXT=Universal-Geräteträger mit Einlasskasten I+I Installation in: Gedämmte Aussenfasaden (WDVS) Länge x Breite x Höhe: 220 x 100 x 60-160 mm. Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 650°C Artikelnummer: 9958.22 / E-No 372 911 209},{PICTURESMALL=9958_22.png},{INFOLINK=HTML (Online)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9958.22 - Support for devices with flush-mounting box size I + I
Bill of material
9958.22
CNSORDERNO
Art. No.
9958.22
ENO
E number
372911209
BZ
Designation
Equipment carrier with flush-mounting box, size I+I for insulated facades
LOD
Level of details
300
200
300
200
MAT
Material
Polyethylene
E
Properties
Halogen-free
GP
Glow wire test
650 °C nach EN 60695-2-11
VTEMP
Processing temperature
-5°C / + 60°C
ISOMAT
Insulation material
Rock wool
K
Combination
1x1/2x1
L
Length
100
mm
B
Width
220
mm
H
Height
60-160
mm
RKF
Combination conduit entries M20/25
6
CNSMASSEXACT
Individual net weight
404.4
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
6.74
l
CNSEAN
EAN code
7611614185316
INFOTEXT
Infotext
Universal equipment carrier with flush-mounting box 1+1 Installation in: insulated external facades (WDVS) Length x Width x Height: 220 x 100 x 60-160 mm. Made of polyethylene, halogen-free, GWT 650°C Art. No.: 9958.22 / E No 372 911 209
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청