Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9958.25 - Supporto apparecchi con scatola da incasso I+I NUP
Lista materiale
9958.25
CNSORDERNO
Art. No.
9958.25
ENO
E-Numero
372911219
BZ
Designazione
Supporto apparecchi con scatola da incas, per facciate coibentate esternamente
LOD
Livello di dettaglio
MAT
Materiale
Polietilene
E
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
650 °C nach EN 60695-2-11
VTEMP
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ISOMAT
Materiale isolante
Lana di roccia
K
Combinazione
2x1 NUP
L
Lunghezza
100 mm
B
Larghezza
220 mm
H
Altezza
70-160 mm
RKF
Guide combinate per tubi M20/25
6
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
0.4 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614187228
INFOTEXT
Infotext
Supporto apparecchi con scatola da incasso I+I NUP per installazioni nelle facciate isolate esternamente Lunghezza x Largezza x Altezza: 220 x 100 x 70-160 mm. Fatto di polietilene, senza alogeni, con prova al filo incandescente a 650°C Numero d'articolo: 9958.25 / E-No 372 911 219
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD