Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9435-04 - Brandschutzgehäuse FlamoX®EI30
Stückliste
9435-04
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9435-04
BZ
Bezeichnung
Brandschutzgehäuse FlamoX®EI30
LOD
Detaillierungsgrad
FUR
für Plattenstärke
2 x 12.5 mm
L
Länge
230 mm
B
Breite
180 mm
H
Höhe
100 mm
AO
Auslassöffnung Ø
100 mm
LHMAX
Leuchten- oder Lautsprechereinbauhöhe max.
100 mm
RF
Rohreinführungen bis M25
2
LF
Leitungseinführungen bis Ø 13.5
2
LEDL
LED-Leuchten
14 W
HALOGENL
Halogen-Leuchten
50 W
ETAZ
ETA-Zulassung
beantragt
ENO
E-Nummer
920 848 219
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
1281.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
6.895 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546073
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen