Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9459-03 - Brandschutz Dosenschott System DS 90
Stückliste
9459-03
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9459-03
BZ
Bezeichnung
Brandschutz Dosenschott System DS 90
LOD
Detaillierungsgrad
FRASLOCH
Fräsloch Ø
74 mm
MINW
min. Wandstärke
100 mm
LF
Leitungseinführungen
Vollbelegung (Innendurchmesser 40 mm)
ETAZ
ETA-Zulassung
ETA-14/0159
VKFZ
VKF Zulassung
21046
ENO
E-Nummer
121 819 008
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
149.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.54 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536289
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen