Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1281-25 - Boîtier, HaloX® 100
Nomenclature
1281-25
CNSORDERNO
Référence
1281-25
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100, Cadre de réhausse, 25 mm
LOD
level of detail
SYS
Système
HaloX® 100
H
Hauteur
25 mm
FA
Pour numéro d'article
1281-xx/1290-30
ELL
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
+ 25 mm
ENO
E-nombre
920 896 969
CNSMASSEXACT
Poids net
38.840 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.726 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546820
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Installation housing, HaloX® 100, extension ring, installation height 25 mm Plastic extension to increase the luminaire installation depth by 25 mm Multiple extension possible Art. No.: 1281-25 / 920 896 949
PICTURESMALL
1281_25.png
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    1283-25 - Boîtier, HaloX® 250
    KAISER
    1282-25 - Boîtier, HaloX® 180
    KAISER
    1281-50 - Boîtier, HaloX® 100
    KAISER
    1283-50 - Boîtier, HaloX® 250
    KAISER
    1282-50 - Boîtier, HaloX® 180
    KAISER
    1281-21 - Encastrement Rehausse HaloX
    KAISER
    1282-11 - Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant
    KAISER
    1282-30 - Boîtier, HaloX® 180
    KAISER
    1281-11 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
    KAISER
    1281-00 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 100
    KAISER
    1281-30 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 100 avec tunnel 190
    KAISER
    1281-01 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
    KAISER
    1283-03 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés