Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1281-67 - Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front.
Lista materiale
1281-67
CNSORDERNO
Art. No.
1281-67
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front., Uscita Ø 100 mm per calcestruzzo a vista, Tipo di sostituzione per Art.No. 1290-87
LOD
Livello di dettaglio
DA
Uscita a soffitto (DA) Ø
100 mm
LB
Panello di luci ø minimale
112 mm
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546752
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: on-site mixed concrete Plastic front part for installation diameter: 100 mm Luminaire trim min. diameter: 112 mm Art. No.: 1281-67 / 920 896 269
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD