Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1282-01 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil
Stückliste
1282-01
CNSORDERNO
Bestellnummer
1282-01
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil
LOD
Detaillierungsgrad
ELL
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
100 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
107 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
84.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.940 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546875
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: 100 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 107 mm Artikelnummer: 1282-01 / 920 896 309
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen