Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1282-02 - Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front.
Lista materiale
1282-02
CNSORDERNO
Numero d'ordine
1282-02
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front.
LOD
Livello di dettaglio
ELL
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
110 mm
LB
Panello di luci ø minimale
117 mm
CNSMASSEXACT
Peso
86.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.940 m^3
CNSEAN
EAN-Code
4013456546882
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 180 front part Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter: 110 mm Luminaire trim min. diameter: 117 mm Art. No.: Art. No.: 1282-02 / 920 896 319
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD