Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1282-03
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_03.prj},{NB=1282-03(2)},{CNSORDERNO=1282-03},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 125 mm für Ortbeton},{LOD=2},{ELL=125},{LB=132},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=86.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.940},{CNSEAN=4013456546899},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: 125 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 132 mm Artikelnummer: 1282-03 / 920 896 329},{PICTURESMALL=1282_03.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1282-03 - Install. housing, HaloX® 180 front part
Bill of material
1282-03
CNSORDERNO
Article number
1282-03
BZ
Designation
Install. housing, HaloX® 180 front part
LOD
Level of details
300
200
300
200
ELL
Installation diameter luminaire / loudspeaker
125
mm
LB
Min. luminaire covering Ø
132
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
86.000
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.940
L
CNSEAN
EAN code
4013456546899
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 180 front part Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter: 125 mm Luminaire trim min. diameter: 132 mm Art. No.: 1282-03 / 920 896 329
PICTURESMALL
1282_03.png
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청