Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1282-05 - Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant
Nomenclature
1282-05
CNSORDERNO
Référence
1282-05
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant
LOD
level of detail
ELL
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
160 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
167 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
85.800 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.940 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546912
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Installation housing, HaloX® 180 front part Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter: 160 mm Luminaire trim min. diameter: 167 mm Art. No: 1282-05 / 920 896 349