Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1282-30
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_30.prj},{NB=1282-30(21)},{ELLMAX=110},{LL=35},{LLNHT=75},{GD=210},{TF=120},{TL=190},{TB=140},{TH=85},{RK=4},{OP=10},{CNSMASSEXACT=408.400},{CNSVOLUMEEXACT=10.320},{VERS=1},{CNSORDERNO=1282-30},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 mit Tunnel 190},{SYS=HaloX® 180},{ELL=0-180},{IP=-},{CNSEAN=4013456547018},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2},{COVER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1282-30 - Installation housing, HaloX® 180 with tunnel 190
Bill of material
1282-30
CNSORDERNO
Article number
1282-30
BZ
Designation
Installation housing, HaloX® 180 with tunnel 190
LOD
Level of details
300
200
300
200
SYS
System
HaloX® 180
ELL
Installation diameter luminaire / loudspeaker
0-180
mm
ELLMAX
max. installation depth for luminaire / loudspeaker
110
mm
LL
LED wattage max.
35
W
LLNHT
Lamp wattage LV/HV/TC max.
75
W
GD
Housing diameter Ø
210
mm
TF
Depth incl. front part
120
mm
TL
Tunnel length
190
mm
TB
Tunnel width
140
mm
TH
Tunnel height
85
mm
RK
Combination entry for M20/M25 conduits
4
CNSMASSEXACT
Individual net weight
408.400
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
10.320
L
CNSEAN
EAN code
4013456547018
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 180 with tunnel 190 Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter: 180 mm For operating devices up to max.: 150mm x 90mm x 50mm Depth incl. front part: 120 mm Wattage LED max.: 35 W Wattage LV/HV/TC max.: 75 W Installation diameter luminaire / loudspeaker __________ (please state) Installation depth luminaire / loudspeaker___________ (please state) Trim diameter luminaire / loudspeaker ____________ (please state) Art. No.: 1282-30 / 920 858 359
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청