Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1282-62 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil
Stückliste
1282-62
CNSORDERNO
Bestellnummer
1282-62
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 110 mm f. Sichtbeton
LOD
Detaillierungsgrad
ELL
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
110 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
122 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
85.800 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.432 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547049
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180, Frontteil Installation in: Sichtbeton Einbaudurchmesser Ø: 110 mm Leuchtenblende min. Ø: 122 mm Artikelnummer: 1282-62 / 920 896 419
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen