Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1282-62 - Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front.
Lista materiale
1282-62
CNSORDERNO
Numero d'ordine
1282-62
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front., Uscita Ø 110 mm per calcestruzzo a vista
LOD
Livello di dettaglio
ELL
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
110 mm
LB
Panello di luci ø minimale
122 mm
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
85.800 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
1.432 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547049
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Installation housing, HaloX® 180, front part Installation in: facing concrete Installation diameter: 110 mm Luminaire trim min. Ø: 122 mm Art. No.: 1282-62 / 920 896 419
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    KAISER
    1282-25 - Scatola da incasso, HaloX® 180
    KAISER
    1282-71 - Scatola da incasso, HaloX® 180
    KAISER
    1281-50 - Scatola da incasso HaloX® 100
    KAISER
    1282-30 - Scatola da incasso, HaloX® 180
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD