Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1282-64
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_64.prj},{NB=1282-64(2)},{CNSORDERNO=1282-64},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 145 mm f. Sichtbeton},{LOD=2},{ELL=145},{LB=157},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=85.800},{CNSVOLUMEEXACT=1.432},{CNSEAN=4013456547063},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180, Frontteil Installation in: Sichbeton Einbaudurchmesser Ø: 145 mm Leuchtenblende min. Ø: 157 mm Artikelnummer: 1282-64 / 920 896 439},{PICTURESMALL=1282_64.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1282-64 - Install. housing, HaloX® 180 front part
Bill of material
1282-64
CNSORDERNO
Article number
1282-64
BZ
Designation
Installation housing, HaloX® 180 front part, installation diameter 145 mm for facing concrete
LOD
Level of details
300
200
300
200
ELL
Installation diameter luminaire / loudspeaker
145
mm
LB
Min. luminaire covering Ø
157
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
85.800
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
1.432
L
CNSEAN
EAN code
4013456547063
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 180, front part Installation in: facing concrete Installation diameter: 145 mm Luminaire trim min. Ø: 157 mm Art. No.: 1282-64 / 920 896 439
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청