Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1282-66 - Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant
Nomenclature
1282-66
CNSORDERNO
Référence
1282-66
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant, Echappement plaf Ø180mm pr béton visible
LOD
level of detail
ELL
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
180 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
192 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
85.800 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.432 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547087
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Installation housing, HaloX® 180, front part Installation in: facing concrete Installation diameter: 180 mm Luminaire trim min. Ø: 192 mm Art. No.: 1282-66 / 920 896 459
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés