Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1283-03 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
Nomenclature
1283-03
CNSORDERNO
No art.
1283-03
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 200mm pr béton coulé
LOD
level of detail
DA
Orifice de plafond (DA) Ø
200 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
207 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Installation housing, HaloX® 250 front part Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter: 200 mm Luminaire trim min. diameter: 207 mm Art. No.: 1283-03 / 920 896 529
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    1281-03 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
    KAISER
    1283-00 - Boîtier, HaloX® 250
    KAISER
    1282-03 - Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant
    KAISER
    1283-40 - Boîtier, HaloX® 250
    KAISER
    1281-01 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
    KAISER
    1283-05 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés