Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1290-30
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1290_30.prj},{NB=1290-30(300)},{CNSORDERNO=1290-30},{CNSEAN=4013456336667},{BZ=HaloX® Gehäuse für Kernbohrungen in Massivdecken},{LOD=300},{ED=0-100 mm},{LEDMAX=20},{LAMPMAX=50},{D=130},{PA=10},{P=890.00},{PG=150},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=HaloX® Beton-Einbaugehäuse für Beton-Massivdecken kann in vorhandene und nachträglich eingebrachte Kernbohrungen eingesetzt werden.· Für den nachträglichen Einbau in Massivdecken· Minimaler statischer Eingriff· Schnelle Montage durch Rastverbindungen· Robuste, baustellengerechte Bauart· Vielfältige Öffnungsmaße bis Ø 100 mm},{PICTURESMALL=1290_30.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1290-30 - HaloX® housing for drilling holes in solid ceilings
Bill of material
1290-30
CNSORDERNO
Order number
1290-30
CNSEAN
EAN-Code
4013456336667
BZ
Designation
HaloX® housing for drilling holes in solid ceilings
LOD
Level of Details
300
200
300
200
ED
Ceiling exit (CE) Ø
0-100 mm
LEDMAX
LED wattage max.
20
Watt
LAMPMAX
Lamp wattage max.
50
Watt
D
Diameter
130
mm
PA
Dispatch
10
ST
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
HaloX® concrete installation housing for solid concrete ceilings can be inserted into existing and retrofitted drilling holes.· For retrofitting in solid ceilings· Minimal effect on statics· Quick installation with snap-in connections· Robust construction, ideal for use on building sites· Large selection of opening sizes up to Ø 100 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청