Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1292-00 - Encastrement KompaX® 2
Nomenclature
1292-00
CNSORDERNO
No art.
1292-00
BZ
Désignation
Encastrement KompaX® 2, pour dalles coulées sur site
LOD
level of detail
L
Longueur
470 mm
B
Largeur
290 mm
T
Profondeur
131 mm
BZK
Composant supplémentaire Largeur
160 mm
DA
Orifice de plafond (DA) Ø
100-200 mm
LL
LED wattage max.
45 W
LLNHT
Lamp wattage max.
52 W
ENO
E-No.
920 839 269
CNSMASSEXACT
Poids net
992.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
17.289 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456350618
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Installation housing KompaX® 2 Installation in: on-site mixed concrete Exit opening, diameter: ____________ Luminaire installation height: _________________ (max. 200mm) Lamp wattage max.: ______________ Projection of ballast device (AL): _____________ Dimension of ballast (LxWxH):______________ Ceiling thickness: __________________ Fire protection class F:___ (please complete all fields) Art. No.: 1292-00 / 920 839 269
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés