Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1292-01 - Einbaugehäuse Frontring KompaX®
Stückliste
1292-01
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1292-01
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 100 mm
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
100 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
107 mm
H
Höhe
14 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
17.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.309 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456355651
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 100 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 107 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1292-01
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen