Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1292-35 - Scatola da incasso KompaX® 2
Lista materiale
1292-35
CNSORDERNO
Art. No.
1292-35
BZ
Designazione
Scatola da incasso KompaX® 2, per soffitti a pannelli, con piastra in cartongesso
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
470 mm
B
Larghezza
290 mm
T
Profondità
131 mm
BZK
Larghezza componente aggiuntivo
160 mm
DA
Uscita a soffitto (DA) Ø
<= 200 mm
LL
LED wattage max.
45 W
LLNHT
Lamp wattage max.
52 W
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
1078.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
17.289 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456355576
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Plastic installation housing for energy-saving lamps and loudspeakers in slab ceiling Exit opening, diameter ____________ Luminaire installation height max. ______________ Lamp wattage max. ______________ Projection of ballast (AL) _____________ Dimension of ballast (LxWxH)______________ Ceiling thickness __________________ Fire protection class F___ (please complete all fields) Manufacturer/Type Kaiser KompaX 1292-35
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD