Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9300-01
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/9300_01.prj},{NB=9300-01(2)},{CNSORDERNO=9300-01},{LDM=68},{T=90},{FSEB=120},{RSEB=79},{OP=10},{CNSMASSEXACT=129},{CNSVOLUMEEXACT=2.03},{BZ=Einbaugehäuse ThermoX® für Hohldecken, für Deckenauslass Ø 68 mm, Ø 120 x 90 mm},{FUR=7 - 40 mm},{IP=-},{CNSEAN=4013456130814},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9300-01 - Instal. hsg Thermox® f. hollow ceilings
Bill of material
9300-01
CNSORDERNO
Art. No.
9300-01
BZ
Designation
Instal. hsg Thermox® f. hollow ceilings, for ceiling exit Ø 68 mm, Ø 120 x 90 mm
LOD
Level of details
300
200
300
200
LDM
Installation diameter luminaire / loudspeaker
68
mm
T
Depth
90
mm
FUR
for panel thickness
7 - 40 mm
FSEB
installation from front, cut hole Ø
120
mm
RSEB
installation from rear, cut hole Ø
79
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
129
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
2.03
l
CNSEAN
EAN code
4013456130814
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, plastic, for LV/HV halogen luminaire Exit opening ____________ mm (max. diameter 86 mm) (with square or rectangular cut-out Diagonal max. 86 mm) Luminaire installation height LV/HV________ mm (max 65/70 mm) Wattage max. 35 W with AL reflector (not suitable for cool beam lamps (Cool Beam) Housing installation height 90 mm for front and rear installation in hollow ceiling Manufacturer/Type: Kaiser/ThermoX 9300-01
ETIM40
ETIM 40
EC000414
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9064-02 - O-range® one-gang junction box with holding ring
KAISER
21.02.2023
9960.03 - Moisture-proof cover alu, neoprene seal
KAISER
21.02.2023
Abox-i 160-L/sw
Spelsberg
02.04.2024
207-4301 - Junction box, for multicore cables, Branch, 221 Series, max. 4 m...
WAGO
14.07.2023
9464-01 - Fire protection one-gang junction box
KAISER
21.02.2023
9909.22.60 - Plug-in cover with diagonal support
AGRO
21.02.2023
Abox SL-6²
Spelsberg
02.04.2024
Abox 025 AB-Pot
Spelsberg
02.04.2024
1172-08 - Junction box
KAISER
15.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청