Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9320-20 - Installation housing ThermoX® LED
Lista materiale
9320-20
CNSORDERNO
Art. No.
9320-20
BZ
Designazione
Scatola da incasso ThermoX® LED, p.lampade DE ? Ø 81mm, profondità ? 60mm, Dimensioni scatola Ø 86 x 75 mm
LOD
Livello di dettaglio
T
Profondità
75 mm
FSEB
Montaggio dalla fronte, Ø del foro
86 mm
MAXD
uscita a soffitto massima (DA) Ø
81 mm
MAXE
Profondità massima d'incasso della lampada LED
60 mm
MAXL
Potenza massima della lampada
8 Watt
LSF
Introduzione per cavi
3 mm
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
51 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.775 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456545762
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Version acc. to DIN 18015-5 Exit opening ____________ mm (max. diameter 81 mm)(with square or rectangular cut-out Diagonal max. 81 mm) Luminaire installation height ________ mm (max. 60 mm) Wattage max. 8 W Housing installation height 75 mm for front installation in hollow ceiling, cut hole Ø 76 mm Manufacturer/Type: Kaiser 9320-20
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD