Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9320-20
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/9320_20.prj},{NB=9320-20(2)},{CNSORDERNO=9320-20},{BZ=Einbaugehäuse ThermoX® LED, f. Leuchten DA bis Ø 81 mm, ET bis 60 mm, Gehäuseabmessungen Ø 86 x 75 mm},{LOD=2},{T=75},{FSEB=86},{MAXD=81},{MAXE=60},{MAXL=8},{LSF=3},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=51},{CNSVOLUMEEXACT=0.775},{CNSEAN=4013456545762},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Ausführung gemäß DIN 18015-5Auslassöffnung ____________ mm (max. Durchmesser 81 mm)(bei quadratischem oder rechteckigem Ausschnitt Diagonale max. 81 mm)Leuchteneinbauhöhe ________ mm (max. 60 mm)Lampenleistung max. 8 WGehäuseeinbauhöhe 75 mm für frontseitigen Einbau in Hohldecke, Fräsloch Ø 76 mm Hersteller/Typ: Kaiser 9320-20},{PICTURESMALL=9320_20.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9320-20 - Installation housing ThermoX® LED
Bill of material
9320-20
CNSORDERNO
Art. No.
9320-20
BZ
Designation
Installation housing ThermoX® LED, for lmnrs ceiling exit up to Ø 81mm, installation depth up to 60mm, housing dimensions Ø 86 x 75 mm
LOD
Level of details
300
200
300
200
T
Depth
75
mm
FSEB
installation from front, cut hole Ø
86
mm
MAXD
max. ceiling exit (CE) Ø
81
mm
MAXE
max. installation depth for LED luminaires
60
mm
MAXL
max. wattage
8
Watt
LSF
Cable entries
3
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
51
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.775
l
CNSEAN
EAN code
4013456545762
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Version acc. to DIN 18015-5 Exit opening ____________ mm (max. diameter 81 mm)(with square or rectangular cut-out Diagonal max. 81 mm) Luminaire installation height ________ mm (max. 60 mm) Wattage max. 8 W Housing installation height 75 mm for front installation in hollow ceiling, cut hole Ø 76 mm Manufacturer/Type: Kaiser 9320-20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9310-10 - Spacer
KAISER
24.02.2023
9300-22 - Thermox® universal housing with front plate in mineral fibreboard
AGRO
19.10.2021
9300-22 - Instal. hsg Thermox® f. hollow ceilings
KAISER
21.02.2023
9300-22 - Instal. hsg Thermox® f. hollow ceilings
HELIA
19.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청