Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9059-61 - Leitungsmanschette ECON®
Stückliste
9059-61
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9059-61
CNSEAN
EAN-Code
4013456537392
BZ
Bezeichnung
Leitungsmanschette ECON®
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
230 mm
B
Breite
230 mm
H
Höhe
25 mm
ALR
Anzahl Leitungen / Rohre
1 - 6 ST
DLR
Durchmesser Leitung
4 - 11 mm
PA
Versand
5 ST
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Mehrfach-Luftdichtungsmanschette ECON® für das zuverlässige Abdichten von bis zu 6 Leitungsoder Rohrdurchführungen durch die luftdichte Gebäudehülle - ideal geeignet für digitale Satellitenanlagen.· Flexibles Abdichten von 1 bis 6 Leitungen oder Rohren· Geringer Platzbedarf und starke Klebekraft· Komplett werkzeuglose Montage· Abdichten auch bei stark abknickenden Leitungen· Nicht genutzte Durchführungen dienen als Reserve für spätere Installationen
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen