Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9061-00 - Gerätedose
Stückliste
9061-00
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9061-00
CNSEAN
EAN-Code
4013456210509
BZ
Bezeichnung
Gerätedose
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
35 mm
FL
Fräsloch Ø
68 mm
FP
für Plattenstärke
7 - 28 mm
GESCH
Geräteschrauben +/-
2
LSF1
Leitungseinführungen 3 x 1.5 mm²
4
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Die neuen KAISER Hohlwand Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.· Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben· Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre· Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen· Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben