Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9063-50 - Luminaire connection box
Lista materiale
9063-50
CNSORDERNO
Art. No.
9063-50
CNSEAN
EAN-Code
4013456241305
BZ
Designazione
Luminaire connection box
LOD
Livello di dettaglio
T
Tiefe
47 mm
FR
ø Buco di trapano
68 mm
FP
per spessori del panello
7 - 40 mm
RE
Conduit entries Ø 20 mm
2 mm
LSF1
Introduzione per cavi 3 x 1,5mm²
2
LSF2
Cable entries 3 x 2.5 mm² or 5 x 1.5 mm²
2
PA
Dispatch
10
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD