Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9064-02 - O-range® one-gang junction box with holding ring
Nomenclature
9064-02
CNSORDERNO
No art.
9064-02
CNSEAN
EAN-Code
4013456548268
BZ
Désignation
O-range® one-gang junction box with holding ring
LOD
level of detail
FP
Pour épaisseurs de parois
7 - 40 mm
T
Profondeur
62 mm
FL
Ø du trou fraisé
68 mm
GESCH
Vis de l'appareil
2
KE
Ø 20 / 25 mm combination entries
2
RE
Conduit entries Ø 20 mm
1 mm
LSF1
Entrée de câble 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm²
1
LSF2
Entrée de câble 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²
3
LSF3
Entrées de câbles 3 x 1,5 mm²
3
LSF4
Entrées de câbles à très basse tension
2
VPE
Manchon de raccord par emb.
7
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
The new KAISER cavity wall installation boxes with proven mounting lug technology and improved product features. A practical design and a large selection of cable and conduit entries allow a large number of applications. Additional boxes for installation in thinly boarded walls or solid wood walls complete the wide range. VDE certification documents the high level of quality. · Installation in Ø 68 mm cut hole · Screws ensure permanent fixing · Entries can be broken out for cables and conduits · Combinable and through-wiring by using support connectors · Fixing of devices by means of pre-mounted device screws
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    9248-01 - Boîtier de raccordement pour appliques
    KAISER
    9062-02 - One-gang box
    KAISER
    9063-02 - O-range® one-gang box with holding ring
    KAISER
    1555-04 - Cavity wall one-gang junction box
    KAISER
    9264-22 - O-range ECON® 64  one-gang junction box
    KAISER
    9268-94 - Bte. d’encastr. Electronic ECON® Flex
    KAISER
    1055-04 - One-gang box
    KAISER
    9061-00 - One-gang box
    KAISER
    9063-50 - Luminaire connection box
    KAISER
    9068-04 - One-gang box for thin boardings
    KAISER
    1555-62 - Cavity wall one-gang junction box
    KAISER
    11088 - Couvercle de fermeture
    KAISER
    1556-04 - Cavity wall one-gang junction box
    KAISER
    9280-22 - O-range ECON® Data one-gang connection box
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés