Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9071-77 - Verbindungsdose
Stückliste
9071-77
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9071-77
CNSEAN
EAN-Code
4013456221505
BZ
Bezeichnung
Verbindungsdose
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
50 mm
FL
Fräsloch Ø
74 mm
FP
für Plattenstärke
12.5 - 40 mm
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Die neuen KAISER Hohlwand Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.· Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben· Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre· Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen· Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HELIA
    1265-50 - Betonbau Decken-Verbindungsdose Ø 60mm
    Spelsberg BIM
    Geräteverbindungsdosen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen