Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9073-20
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9073_20.prj},{NB=9073-20(300)},{CNSORDERNO=9073-20},{IP=10},{OP=10},{P=260.00},{PG=120},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{CNSEAN=4013456219014},{BZ=Trennwand},{KG=-},{FB=-},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.· Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung· · Mit Trennwänden für die sichere Stromkreistrennung· Passgenaues Erstellen von Wandöffnungen durch mitgelieferte Bohrschablone· Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation},{LOD=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9073-20 - Separator wall
Bill of material
9073-20
CNSORDERNO
Order number
9073-20
CNSEAN
EAN-Code
4013456219014
BZ
Designation
Separator wall
LOD
Level of Details
300
200
300
200
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Junction casings in all sizes and for almost any kind of installations. This product range features practical housing sizes as well as a robust housing design which is perfect for building sites.· As central junction casings for star-shaped cable laying· Easy to rewire when changing the way rooms are used· With separator walls for safe separation of electrical circuits· Create precise wall openings using the drilling template supplied· End cover with screw fastening for VDE-compliant installation
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청