Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9089-45
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9089_45.prj},{NB=9089-45(300)},{CNSORDERNO=9089-45},{ALR=2},{L=150},{B=150},{H=30},{IP=10},{OP=30},{P=1760.00},{PG=180},{CNSMASSEXACT=80.4},{CNSVOLUMEEXACT=0.878},{CNSEAN=4013456537545},{BZ=Vlies-Butyl Dichtungsmanschette},{DLR=4 - 8},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9089-45 - Fleece-butyl sealing sleeve
Bill of material
9089-45
CNSORDERNO
Order number
9089-45
CNSEAN
EAN code
4013456537545
BZ
Designation
Fleece-butyl sealing sleeve
LOD
Level of Details
300.000
200.000
300.000
200.000
ALR
Number of cables/conduits
2
ST
DLR
Diameter of cable / pipe
4 - 8
mm
L
Length
150
mm
B
Breite
150
mm
H
Höhe
30
mm
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
For permanent, secure sealing of installation penetrations in masonry, concrete or wood materials, etc. The highly-elastic sleeves are fitted with fleece-butyl flanges as plaster bases and provide maximum adhesion. Some surfaces must be pre-treated with KAISER primer. · Permanently moisture-proof - for use indoors and outdoors · The fleece sleeve can be plastered over, and is for use in plastered walls and behind composite thermal insulation systems · Waterproofing effect with non-pressing water, e.g. against soil moisture
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청