Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9089-49 - Fleece-butyl sealing sleeve
Nomenclature
9089-49
CNSORDERNO
No art.
9089-49
CNSEAN
EAN-Code
4013456538337
BZ
Désignation
Fleece-butyl sealing sleeve
LOD
level of detail
ALR
Number of cables/conduits
1 ST
DLR
Diameter of cable / pipe
25 - 32 mm
L
Longueur
150 mm
B
Largeur
150 mm
H
Hauteur
30 mm
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
For permanent, secure sealing of installation penetrations in masonry, concrete or wood materials, etc. The highly-elastic sleeves are fitted with fleece-butyl flanges as plaster bases and provide maximum adhesion. Some surfaces must be pre-treated with KAISER primer. · Permanently moisture-proof - for use indoors and outdoors · The fleece sleeve can be plastered over, and is for use in plastered walls and behind composite thermal insulation systems · Waterproofing effect with non-pressing water, e.g. against soil moisture
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    9089-54 - Fleece-butyl sealing sleeve
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés