Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9098-77 - Scatole da incasso Standard svizzero
Lista materiale
9098-77
CNSORDERNO
Art. No.
9098-77
ENO
E-Numero
372630009
BZ
Designazione
Quickbox 1x1, per pareti in cartongesso, 83x83x65 mm
LOD
Livello di dettaglio
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Quickbox H1 1x1 Per spessore piastra 7-35mm Lunghezza x Larghezza x Profondità: 83 x 83 x 65 mm Di ABS, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Foro Ø: 83mm Guide per tubo M20: 8x Combinazione: 1x1 Numero d' articolo: 9098-77 / E-No 372 630 009
M
Material
ABS
E
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
KOMB
Combinazione
1x1
FR
ø Buco di trapano
83 mm
L
Lunghezza
83 mm
B
Larghezza
83 mm
T
Profondità
65 mm
RF
Introduzioni per tubi M20:
4 mm
R
Introduzioni per tubi M25:
4 mm
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
38.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.511 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456336674
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD