Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9098-77.04 - QUICKBOX H1 2x2
Nomenclature
9098-77.04
CNSORDERNO
No art.
9098-77.04
ENO
E-nombre
372630309
BZ
Désignation
Quickbox 2x2, pour parois creuses
LOD
level of detail
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Quickbox H1 2x2 Pour épaisseur du panneau 7-35mm Longueur x Largeur x Profondeur: 145 x 145 x 65 mm En ABS, sans halogène, Protection incendie 850°C, testé SEV Trou fraisé Ø: 83mm Introductions pour tubes: 9x M20, 9x M25 Combinaison: 2x2 Numéro d'article: 9098-77.04 / E-No 372 630 309
M
Matériel
ABS
E
Traits
Sans halogène
GP
fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
KOMB
Combinaison
2x2
FR
Ø du trou fraisé
83 mm
L
Longueur
145 mm
B
Breite
145 mm
T
Tiefe
65 mm
RF
Introductions pour tubes M20:
8 mm
R
Entrées pour gaines jusqu'à M25:
8 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
0.11
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.26 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614231686
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    9098-77.03 - QUICKBOX H1 3x1
    KAISER
    9098-77.02 - Boîte combinée 2x1 QUICKBOX
    KAISER
    5329 - O-range® Acoustic
    Spelsberg BIM
    Allgemeines Zubehör
    Spelsberg
    2K-Mini-L/w
    PHOENIX CONTACT
    2316420 - FB1-S1-6SP-T-0-10-00-0-0
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés