Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9098-77.06 - Quickbox H1 3x2
Lista materiale
9098-77.06
CNSORDERNO
Art. No.
9098-77.06
ENO
E-Numero
372630409
BZ
Designazione
Quickbox 3x2, per pareti in cartongesso
LOD
Livello di dettaglio
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Quickbox H1 3x2 Per spessore piastra 7-35mm Lunghezza x Larghezza x Profondità: 205 x 145 x 65 mm Di ABS, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Foro Ø: 83mm Guide per tubo: 10x M20, 10x M25 Combinazione: 3x2 Numero d' articolo: 9098-77.06 / E-No 372 630 409
M
Materiale
ABS
E
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
KOMB
Combinazione
3x2
FR
ø Buco di trapano
83 mm
L
Lunghezza
205 mm
B
Larghezza
145 mm
T
Profondità
65 mm
RF
Introduzioni per tubi M20:
10 mm
R
Introduzioni per tubi M25:
10 mm
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
158 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
2.755 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614232522
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD