Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9098-77.06
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9098_77_06.prj},{NB=9098-77.06(2)},{CNSORDERNO=9098-77.06},{HR=00202.00300.0000},{ENO=372630409},{BZ=Quickbox 3x2, für Hohlwände},{LOD=2},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox H1 3x2 Für Plattenstärke 7-35mm Länge x Breite x Tiefe: 205 x 145 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen: 10x M20, 9x M25 Kombination: 3x2 Artikelnummer: 9098-77.06 / E-No 372 630 409},{PICTURESMALL=9098_77_06.png},{M=ABS},{E=Halogenfrei},{GP= 850°C nach EN 60695-2-11},{KOMB=3x2},{FR=83},{L=205},{B=145},{T=65},{RF=10},{R=10},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=158},{CNSVOLUMEEXACT=2.755},{CNSEAN=7611614232522}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9098-77.06 - Quickbox H1 3x2
Bill of material
9098-77.06
CNSORDERNO
Order number
9098-77.06
ENO
E number
372630409
BZ
Designation
Quickbox 3x2, for hollow walls
LOD
Level of Details
300
200
300
200
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox H1 3x2 For panel thickness 7-35mm Length x Width x Depth: 205 x 145 x 65 mm Made of ABS, halogen-free, GWT 850°C, SEV-tested Cut hole Ø: 83mm Number of conduit entries: 10x M20, 9x M25 Combination: 3x2 Art. No.: 9098-77.06 / E No 372 630 409
M
Material
ABS
E
Properties
Halogen-free
GP
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
KOMB
Combination
3x2
FR
Cut hole Ø
83
mm
L
Length
205
mm
B
Width
145
mm
T
Depth
65
mm
RF
Conduit entries M20:
10
mm
R
Conduit entries up to M25:
10
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
158
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
2.755
l
CNSEAN
EAN code
7611614232522
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SVi H 12P-g
Spelsberg
02.04.2024
Abox-i 350-L/sw
Spelsberg
02.04.2024
9350-21 - Installation housing Enox
HELIA
19.10.2021
Mini 25-L
Spelsberg
02.04.2024
P 71 DATA
Spelsberg
02.04.2024
2316433 - FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청