Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9192-27 - Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
Stückliste
9192-27
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9192-27
CNSEAN
EAN-Code
4013456532359
BZ
Bezeichnung
Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
240 mm
B
Breite
140 mm
T
Tiefe
72 mm
FR
Fräsloch Ø
4 x 68 mm
MO
maximales Öffnungsmaß
170 x 105 mm
GEM
für Geräte mit einer Einbautiefe bis max.
55 mm
AO20
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
8
AO25
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
2
AO32
Ausbrechöffnungen Ø 32 mm
2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Raum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand. · Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr · Für den Einbau fast aller Formen und Größen · Mineralfaserplatte ermöglicht individuelle Einbauöffnung · Mit FX4-Schnellmontagetechnik
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    SIEMENS
    Mobiles Panel (Panel)
    SIEMENS
    Panel (Zubehör)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen