Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9192-77 - Boîte de jonction 240 x 140 x 72 mm
Nomenclature
9192-77
CNSORDERNO
No art.
9192-77
ENO
E-nombre
155112029
BZ
Désignation
Paroi creuse boîte de raccordement, 240 x 140 x 72 mm, sans halogène, avec couvercle, avec vis
LOD
level of detail
INFOTEXT
texte d'info
Boîte de dérivation à encastrer Quickbox pour installation dans des parois et des plafonds creux Longueur x Largeur x Profondeur: 240 x 140 x 72 mm. en ABS, sans halogène, test au filament chauffant 850°C, testé par VDE, Ouvertures à décrasser Ø 20 mm: 8, Ø 25 mm: 2; Ø 32 mm: 2, pour borne jusqu'à 16mm2 Numéro d'article: 9192-77 / E-No 155 112 029
L
Longueur
238 mm
B
Breite
140 mm
T
Tiefe
72 mm
FR
Ø du trou fraisé
4 x 68 mm
K
pour borne jusqu'à
16 mm2
AO20
Ouverture à décrasser Ø 20 mm
8
AO25
Ouverture à décrasser Ø 25 mm
2
AO32
Ouverture à décrasser Ø 32 mm
2
CNSMASSEXACT
Poids net
244.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
2.965 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456230019
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    9069-77 - Paroi creuse boîte d'encastrement
    KAISER
    9196-77 - Boîte de jonction 165 x 165 x 72 mm
    KAISER
    9098-77.02 - Boîte combinée 2x1 QUICKBOX
    KAISER
    9197-91 - Coffrets de dérivation 235 x 205 x 72 mm
    KAISER
    9197-77 - Coffrets de dérivation 235 x 205 x 72 mm
    KAISER
    9098-77.04 - QUICKBOX H1 2x2
    KAISER
    9098-77.03 - QUICKBOX H1 3x1
    KAISER
    9195-77 - Boîte de jonction 107 x 107 x 53 mm
    KAISER
    1092-90 - Junction casing 240
    WISKA
    WHK 608 - Junction box, Polystyrene, closed cover
    AGRO
    9805 - Boîte de dérivation apparente
    AGRO
    9803 - Boîte de dérivation apparente IP 54
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés