Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9248-77 - Boîtier de raccordement pour appliques
Nomenclature
9248-77
CNSORDERNO
No art.
9248-77
ENO
E-nombre
372625029
BZ
Désignation
Paroi creuse boîte pr éclairage mural, étanche à l'air, sans halogène
LOD
level of detail
INFOTEXT
texte d'info
Tampon lampe mural, pour épaisseur de panneau 7-40mm Profondeur: 45 mm, En ABS, sans halogène, testé au filament chauffant à 850°C, certifié SEV, Trou de fraisage Ø: 35mm, Nombre d'entrées pour tube: 1x M20 Numéro d'article: 9248-77 / E-No 372 625 029
T
Tiefe
45 mm
FR
Ø du trou fraisé
35 mm
FP
pour épaisseurs de dalles
7 - 40 mm
LF
Entrée pour conduite 3 y 1,5 mm²
1
CNSMASSEXACT
Poids net
11 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.109 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456240315
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés